Meniu Caută

Tampon adeziv Convex 6.4 mm 1.6 mm PU; Cauciuc

Tampon de protecție auto-adeziv, emisferă (cupolă), din PU transparent, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10164921

Numărul piesei producătorului:

RBS-40

20808 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
578 - 15027 0,2829 RON
15028 + 0,202 RON
Ambalaj standard: 15028

Comandă în multiplu de 578

Preț total:

163,52 RON

578 x 0,2829 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cantitate pe disc 578
Material complet Poliuretan; Cauciuc
Formă Convex
Culoare Transparent
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790
Înălțime totală 1.6 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne