10305188
551905
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 184,8418 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru tijă | 8.0 mm |
---|---|
Diametru tijă | 0.315 in |
Diametru tub | 18.0 mm |
Diametru tub | 0.709 in |
Lungime cursă | 200.0 mm |
Lungime cursă | 7.874 in |
Lungimea tubului | 245.0 mm |
Lungimea tubului | 9.646 in |
Forță maximă | 150.0 N |
Forță maximă | 150.0 N |
Dimensiune filet | M6 |
Finalizare | Nitrurat |
Material tijă | Oțel |
Material complet | Oțel |
Lungime filetată | 10.0 mm |
Lungime filetată | 0.394 in |
Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina