Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(5 Produse)
Gama noastră de arcuri cu gaz cu blocare include amortizoare cu gaz cu blocare de securitate (de siguranță) și amortizoare cu gaz cu blocare. Aceste arcuri sunt ideale pentru aplicațiile în care ajustările controlului mișcării necesită confort și siguranță, chiar și atunci când sunt blocate în poziție. Sunt utilizate în mod obișnuit în domeniul medical, laboratoare, industria auto, precum și pentru mobilier și echipamente industriale la deschidere, închidere, înclinare sau amortizare.
Arcurile de siguranță au un înveliș. Elimină nevoia de tije separate de siguranță în operațiile critice de asistență la ridicare. Când sunt extinse complet, se blochează pozitiv – acest lucru protejează operatorul de riscul de rănire în caz de suprasarcină sau utilizare greșită. Învelișul trebuie apăsat activ pentru a opera blocarea și pentru a asigura funcționarea în siguranță. Acestea oferă o soluție autonomă, fără întreținere și sunt furnizate în perechi. Tija este fabricată din oțel, iar fitingurile sunt din poliamidă și oțel.
Arcurile cu acționare integrală funcționează la fel ca barele convenționale cu gaz, dar includ și o supapă internă specială de blocare, care îi permite să se blocheze în orice poziție. Acest mecanism de blocare permite barei să se miște doar în timp ce bolțul de eliberare, localizat la capătul tijei de piston este apăsat. Printre aplicațiile tipice cu acționare integrală se numără reglarea înălțimii și unghiului scaunelor de pe aeronave, autobuze, trenuri și alte mijloace de transport specializate. Mai oferă și reglarea controlată a paturilor de spital, meselor de fizioterapie și scaunelor cu rotile, dar și soluții de sisteme cu înălțimi reglabile pentru birouri. Disponibile din carbon și oțel inoxidabil. Pot fi operate cu o singură mână.
Fitingurile arcului cu gaz sunt utilizate pentru fixarea arcului cu gaz în loc. Există trei tipuri diferite de accesorii disponibile.
Aceste suporturi de montare cu arc fixează arcurile de gaz la structura în care vor fi utilizate.
Amortizoarele pe gaz sunt utilizate pe scară largă în industria medicală și de cercetări de laborator, la mobilier, industria auto și echipamente industriale pentru deschidere, închidere, basculare și atenuare. Aceste arcuri permit ajustarea la nevoia exactă, fără calcule suplimentare, pur și simplu dezafectați la aplicare la specificațiile cerute.
Telescoapele cu gaz sunt adecvate pentru aplicații precum panouri de acces, capace și chepenguri. Telescoapele cu gaz sunt autonome, nu necesită sursă de alimentare externă.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina