Meniu Caută

Manetă de acţionare 125.0 mm M8 10.0 mm Oțel

Axul cu mâner oval are diametrul de 10,0 mm, este realizat din oțel inoxidabil și prezintă filet M8 putând fi utilizat la utilaje sau în aplicații similare.
Numărul piesei Essentra:

10498675

Numărul piesei producătorului:

1504420

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 23,0831 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

230,83 RON

10 x 23,0831 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Culoare Natural
Stil mâner Mâner sferic
Cod Vamal 8487905990
Material ax Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne