Meniu Caută

Tije de acţionare cu mâner sferic

În stoc

Páčky sú vyrobené z ocele a sú brúsené, leštené a čiernené. Rukoväť je z čierneho plastu s mosadznou vložkou. Odolné páčky s rukoväťou sú vhodné na použitie na strojoch.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
35 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru arbore Dimensiune filet Lungime totală Material ax Cumpără
46,0992 RON - 46,0992 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8 x 1.25
111.0 mm
Oțel
70,6962 RON - 70,6962 RON 4 În stoc
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8 x 1.25
91.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Oțel
67,8253 RON - 67,8253 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
M6 x 1.0
72.0 mm
Oțel
58,2668 RON - 58,2668 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8 x 1.25
136.0 mm
Oțel
92,3922 RON - 92,3922 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
M6 x 1.0
109.0 mm
Oțel
64,2181 RON - 64,2181 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10 x 1.5
114.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8
125.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10
125.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8
100.0 mm
Oțel inoxidabil
Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8
80.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10
100.0 mm
Oțel inoxidabil
Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12
160.0 mm
Oțel inoxidabil
Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M6
80.0 mm
Oțel
  • din 2
Manetă de acţionare 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Oțel

10322246

Interval de preț
70,6962 RON - 70,6962 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    174.0 mm
  • Diametru arbore
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10 x 1.5
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Mâner sferic