Meniu Caută

Manetă de acţionare 100.0 mm M10 12.0 mm Oțel

Long Oval Knob Gear Lever has a 12.0 mm diameter steel shaft with M10 threads for use on machinery or similar applications.
Numărul piesei Essentra:

10498750

Numărul piesei producătorului:

1504428

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 27,1161 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

271,16 RON

10 x 27,1161 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Culoare Natural
Stil mâner Mâner sferic
Cod Vamal 8487905990
Material ax Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne