Meniu Caută

Manetă de acţionare 160.0 mm M10 12.0 mm Oțel inoxidabil

Long Oval Knob Gear Lever has a 12.0 mm diameter stainless steel shaft with M10 threads for use on machinery or similar applications.
Numărul piesei Essentra:

10498828

Numărul piesei producătorului:

1504435

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 67,1779 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

671,78 RON

10 x 67,1779 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Culoare Natural
Stil mâner Mâner sferic
Cod Vamal 8487905990
Material ax Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne