Meniu Caută

Manetă de acţionare 174.0 mm M10 12.0 mm Oțel

Long Oval Knob Gear Lever has a 12.0 mm diameter steel shaft with M10 threads for use on machinery or similar applications.
Numărul piesei Essentra:

10498835

Numărul piesei producătorului:

1504436

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 28,3611 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

283,61 RON

10 x 28,3611 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 174.0 mm
Diametru arbore 12.0 mm
Dimensiune filet M10
Stil mâner Mâner sferic
Cod Vamal 8487905990
Material ax Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne