Meniu Caută

Manetă de acţionare 114.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Oțel

Long Oval Knob Gear Lever has a 12.0 mm diameter steel shaft with M10 x 1.5 threads for use on machinery or similar applications.
Numărul piesei Essentra:

10322222

Numărul piesei producătorului:

WGL-30

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 62,6517 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

62,65 RON

1 x 62,6517 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10 x 1.5
Culoare Negru
Stil mâner Mâner sferic
Cod Vamal 3926909790
Material ax Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne