Meniu Caută

Transportoare cu bile - Înălţime mică

În stoc

Gama de bile cu înălțime redusă pentru transportoare oferită de Essentra se fixează prin intermediul unei flanșe și prezintă un orificiu de evacuare a murdăriei. Bilele sunt lubrifiate, nefiind necesare acțiuni ulterioare de ungere. Sunt disponibile variante cu lagăre din oţel carbon, nailon şi inox.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
19 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru bilă Înălțime corp Capacitate portantă cu bila în jos Înălțime bază Capacitate portantă cu bila în sus Cumpără
85,0184 RON - 113,9242 RON În producție
39.7 mm
21.4 mm
60.0 kg
24.6 mm
140.0 kg
29,7097 RON - 83,5971 RON În producție
15.8 mm
10.2 mm
4.0 kg
8.3 mm
8.0 kg
18,3368 RON - 24,5744 RON 2 În stoc
12.7 mm
7.0 mm
4.0 kg
8.2 mm
8.0 kg
22,3827 RON - 29,982 RON 75 În stoc
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
25.0 kg
24,2113 RON - 32,446 RON 44 În stoc
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
97,9475 RON - 131,2495 RON În producție
31.7 mm
16.2 mm
55.0 kg
19.9 mm
125.0 kg
36,8681 RON - 103,7027 RON 3 În stoc
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
20.0 kg
24,5744 RON - 69,1792 RON În producție
12.7 mm
7.0 mm
4.0 kg
8.2 mm
8.0 kg
48,4226 RON - 136,2422 RON 5 În stoc
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
25.0 kg
66,9539 RON - 188,3581 RON 21 În stoc
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
38,3335 RON - 51,3663 RON În producție
31.7 mm
16.2 mm
55.0 kg
19.9 mm
125.0 kg
19,439 RON - 54,7614 RON În producție
12.7 mm
7.0 mm
2.0 kg
8.2 mm
4.0 kg
52,0926 RON - 146,5595 RON În producție
25.4 mm
14.2 mm
10.0 kg
15.8 mm
25.0 kg
54,4787 RON - 153,3054 RON 44 În stoc
15.8 mm
10.2 mm
6.0 kg
8.3 mm
12.0 kg
66,9539 RON - 188,3581 RON 14 În stoc
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
211,6642 RON - 595,6296 RON În producție
50.8 mm
28.3 mm
100.0 kg
30.2 mm
340.0 kg
52,0926 RON - 146,5595 RON În producție
25.4 mm
14.2 mm
10.0 kg
15.8 mm
25.0 kg
19,439 RON - 26,0527 RON 32 În stoc
15.8 mm
10.2 mm
6.0 kg
8.3 mm
12.0 kg
24,2113 RON - 68,1211 RON 4 În stoc
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
Transportoar cu bile 39.7 mm 60.0 kg 89.0 mm 8.7 mm

10302286

Interval de preț
113,9242 RON - 85,0184 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime bază
    24.6 mm
  • Diametru bază
    56.5 mm
  • Înălțime cap
    8.7 mm
  • Înălțime corp
    21.4 mm
  • Diametru bilă
    39.7 mm
Transportoar cu bile 15.8 mm 4.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10302484

Interval de preț
83,5971 RON - 29,7097 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime bază
    8.3 mm
  • Diametru bază
    23.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Înălțime corp
    10.2 mm
  • Diametru bilă
    15.8 mm
Transportoar cu bile 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

10301630

Interval de preț
24,5744 RON - 18,3368 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    8.2 mm
  • Diametru bază
    20.0 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Înălțime corp
    7.0 mm
  • Diametru bilă
    12.7 mm
Transportoar cu bile 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

10301678

Interval de preț
29,982 RON - 22,3827 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    12.0 mm
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    3.2 mm
  • Înălțime corp
    10.0 mm
  • Diametru bilă
    19.0 mm
Transportoar cu bile 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301715

Interval de preț
32,446 RON - 24,2113 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    15.8 mm
  • Diametru bază
    38.1 mm
  • Înălțime cap
    6.3 mm
  • Înălțime corp
    14.2 mm
  • Diametru bilă
    25.4 mm
Transportoar cu bile 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

10302293

Interval de preț
131,2495 RON - 97,9475 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime bază
    19.9 mm
  • Diametru bază
    46.5 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Înălțime corp
    16.2 mm
  • Diametru bilă
    31.7 mm
Transportoar cu bile 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

10302491

Interval de preț
103,7027 RON - 36,8681 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    12.0 mm
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    3.2 mm
  • Înălțime corp
    10.0 mm
  • Diametru bilă
    19.0 mm
Transportoar cu bile 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

10301647

Interval de preț
69,1792 RON - 24,5744 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime bază
    8.2 mm
  • Diametru bază
    20.0 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Înălțime corp
    7.0 mm
  • Diametru bilă
    12.7 mm
Transportoar cu bile 22.0 mm (H) 30.0 mm

10301685

Interval de preț
136,2422 RON - 48,4226 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    12.0 mm
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    3.2 mm
  • Înălțime corp
    10.0 mm
  • Diametru bilă
    19.0 mm
Transportoar cu bile 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301722

Interval de preț
188,3581 RON - 66,9539 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    15.8 mm
  • Diametru bază
    38.1 mm
  • Înălțime cap
    6.3 mm
  • Înălțime corp
    14.2 mm
  • Diametru bilă
    25.4 mm
Transportoar cu bile 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

10302279

Interval de preț
51,3663 RON - 38,3335 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime bază
    19.9 mm
  • Diametru bază
    46.5 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Înălțime corp
    16.2 mm
  • Diametru bilă
    31.7 mm
Transportoar cu bile 15.2 mm (H) 20.0 mm

10302477

Interval de preț
54,7614 RON - 19,439 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime bază
    8.2 mm
  • Diametru bază
    20.0 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Înălțime corp
    7.0 mm
  • Diametru bilă
    12.7 mm
Transportoar cu bile 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10302514

Interval de preț
146,5595 RON - 52,0926 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime bază
    15.8 mm
  • Diametru bază
    38.1 mm
  • Înălțime cap
    6.3 mm
  • Înălțime corp
    14.2 mm
  • Diametru bilă
    25.4 mm
Transportoar cu bile 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10301661

Interval de preț
153,3054 RON - 54,4787 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    8.3 mm
  • Diametru bază
    23.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Înălțime corp
    10.2 mm
  • Diametru bilă
    15.8 mm
Transportoar cu bile 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301708

Interval de preț
188,3581 RON - 66,9539 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    15.8 mm
  • Diametru bază
    38.1 mm
  • Înălțime cap
    6.3 mm
  • Înălțime corp
    14.2 mm
  • Diametru bilă
    25.4 mm
Transportoar cu bile 58.5 mm (H) 76.5 mm

10302309

Interval de preț
595,6296 RON - 211,6642 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime bază
    30.2 mm
  • Diametru bază
    76.5 mm
  • Înălțime cap
    14.3 mm
  • Înălțime corp
    28.3 mm
  • Diametru bilă
    50.8 mm
Transportoar cu bile 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10302507

Interval de preț
146,5595 RON - 52,0926 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime bază
    15.8 mm
  • Diametru bază
    38.1 mm
  • Înălțime cap
    6.3 mm
  • Înălțime corp
    14.2 mm
  • Diametru bilă
    25.4 mm
Transportoar cu bile 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10301654

Interval de preț
26,0527 RON - 19,439 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    8.3 mm
  • Diametru bază
    23.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Înălțime corp
    10.2 mm
  • Diametru bilă
    15.8 mm
Transportoar cu bile 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301692

Interval de preț
68,1211 RON - 24,2113 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    15.8 mm
  • Diametru bază
    38.1 mm
  • Înălțime cap
    6.3 mm
  • Înălțime corp
    14.2 mm
  • Diametru bilă
    25.4 mm