Meniu Caută

Transportoar cu bile 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

Această unitate de transfer cu bile de mici dimensiuni conține un rulment din oțel inoxidabil cu prese din oțel inoxidabil, care poate fi înșurubată pe poziție în timpul aplicării. Prevăzută cu o gaură de evacuare a murdăriei și o garnitură din pâslă de lână. Poate fi utilizată în aplicații, inclusiv manipularea mărfurilor și bagajelor, linii de asamblare și încărcare a mașinilor. Clemele de fixare pot fi comandate separat.
Numărul piesei Essentra:

10302002

Numărul piesei producătorului:

551003

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 491,3978 RON
20 - 39 233,9823 RON
40 + 174,6146 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă orice cantitate

Preț total:

491,40 RON

1 x 491,3978 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru bilă 30.0 mm
Capacitate portantă cu bila în sus 200.0 kg
Înălțime cap 5.5 mm
Diametru flanșă 55.0 mm
Înălțime flanșă 4.0 mm
Tip Tip 1
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne