Meniu Caută

Transportoar cu bile 44.5 mm 610.0 kg 75.0 mm 9.0 mm

Această unitate de transfer cu bile de dimensiuni euro conține un rulment din oțel carbon cu prese placate cu zinc, care poate fi înșurubată pe poziție în timpul aplicării. Prevăzută cu o gaură de evacuare a murdăriei și o garnitură din pâslă de lână. Poate fi utilizată în aplicații, inclusiv manipularea mărfurilor și bagajelor, linii de asamblare și încărcare a mașinilor. Clemele de fixare pot fi comandate separat.
Numărul piesei Essentra:

10302262

Numărul piesei producătorului:

551029

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 19 240,1291 RON
20 + 179,2053 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

2 401,29 RON

10 x 240,1291 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru bilă 44.5 mm
Capacitate portantă cu bila în sus 610.0 kg
Înălțime cap 9.0 mm
Diametru flanșă 75.0 mm
Înălțime flanșă 4.0 mm
Tip Tip 1
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne