Meniu Caută

Transportoar cu bile 22.2 mm 20.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

This euro ball transfer unit contains nylon bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Comes with a dirt exit hole and woollen felt seal. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading. The fixing clips can be ordered separately.
Numărul piesei Essentra:

10302552

Numărul piesei producătorului:

551058

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 9 75,2146 RON
10 + 56,1257 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

376,07 RON

5 x 75,2146 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru bilă 22.2 mm
Capacitate portantă cu bila în sus 20.0 kg
Înălțime cap 3.2 mm
Diametru flanșă 31.0 mm
Înălțime flanșă 11.5 mm
Tip Type 2
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne