Meniu Caută

Transportoar cu bile 22.2 mm 20.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

This euro ball transfer unit contains nylon bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Comes with a dirt exit hole and woollen felt seal. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading. The fixing clips can be ordered separately.
Numărul piesei Essentra:

10302576

Numărul piesei producătorului:

551060

28 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 19 82,8268 RON
20 + 61,8186 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

828,27 RON

10 x 82,8268 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru bilă 22.2 mm
Capacitate portantă cu bila în sus 20.0 kg
Înălțime cap 4.3 mm
Diametru flanșă 45.0 mm
Înălțime flanșă 2.8 mm
Tip Type 2
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne