Meniu Caută

Tub termocontractabil - 2:1, Dungi galbene și verzi

În stoc

Gama de uz general de tuburi termocontractabile este versatilă, având multiple utilizări și incluzând diverse modele şi culori. Materialul special din care sunt realizate respectă cerințele standardului UL224. Materialul nu conţine substanţe nocive pentru mediu, cum ar fi PBBO, BPB și PBBE. Nu se produce dioxină prin ardere. Proprietăţile precum temperatura scăzută de contracţie, flexibilitatea şi rezistenţa mecanică superioară permit utilizarea acestui produs pe scară largă în domeniul comunicaţiilor, electronicii, automobilelor etc. Versiunea cu dungi galbene și verzi prezintă rezistență ridicată la propagarea focului, rezistență ridicată la radiații UV și are proprietăți fizice, electrice și chimice excelente.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
58 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior (contractat) Diametru interior precontractat Formă tub Cumpără
74,6434 RON - 109,487 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
2.4 mm
Rotund
85,5414 RON - 125,4506 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
9.5 mm
Rotund
246,0958 RON - 295,00 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
1.2 mm
Rotund
438,1395 RON - 438,1395 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
9.5 mm
Plat
598,6665 RON - 598,6665 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
25.4 mm
Plat
67,3871 RON - 98,9449 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
1.6 mm
Rotund
70,098 RON - 102,8331 RON 1 În stoc
1.5 mm
3.2 mm
Rotund
536,0712 RON - 646,585 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
12.7 mm
Plat
90,9768 RON - 133,5557 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
12.7 mm
Rotund
76,3624 RON - 112,0392 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
3.2 mm
Rotund
321,013 RON - 321,013 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
2.4 mm
Rotund
332,7325 RON - 399,1201 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
12.7 mm
Plat
881,5227 RON - 881,5227 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
32.0 mm
Plat
148,9715 RON - 218,5485 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
19.0 mm
Rotund
77,3678 RON - 113,4574 RON 1 În stoc
2.5 mm
4.8 mm
Rotund
560,9067 RON - 560,9067 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
3.2 mm
Rotund
733,8378 RON - 733,8378 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
19.0 mm
Plat
74,6434 RON - 109,487 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
1.6 mm
Rotund
83,455 RON - 122,3909 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
4.8 mm
Rotund
347,0669 RON - 347,0669 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
3.2 mm
Rotund
  • din 3
Tub termocontractabil 2:1 3.2 mm PO Natural

10357668

Interval de preț
102,8331 RON - 70,098 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Adeziune
    Non-Adhesive
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PO
  • Stil ambalare
    Box
  • Caracteristici speciale
    Nu sunt ignifuge
Tub termocontractabil 2:1 4.8 mm PO Natural

10357675

Interval de preț
113,4574 RON - 77,3678 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Adeziune
    Non-Adhesive
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PO
  • Stil ambalare
    Box
  • Caracteristici speciale
    Nu sunt ignifuge