Meniu Caută

Tub termocontractabil 2:1 9.5 mm PO Galben

Acest tub termocontractabil ignifug 2:1 este proiectat pentru a furniza medii sensibile. Aplicațiile tipice sunt etanșarea componentelor electrice precum îmbinările cablurilor rotunde și mănunchiurile din industriile auto și a comunicațiilor. Disponibil în culoarea galbenă și cu o temperatură minimă de contracție de 70 °C
Numărul piesei Essentra:

10391792

Numărul piesei producătorului:

495807

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 438,1395 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

438,14 RON

1 x 438,1395 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adeziune Non-Adhesive
Certificare UL
Culoare Galben
Material PO
Stil ambalare Reel
Caracteristici speciale Ignifug
Formă tub Plat
Diametru interior (contractat) 4.8 mm
Temperatură maximă de funcţionare 125 °C
Temperatură minimă de revenire completă 100 °C
Temperatură minimă de funcţionare -55 °C
Interval de temperatură de funcționare -55 - 125 °C
Lungime totală 75.0 m
Diametru interior precontractat 9.5 mm
Grosime perete (contractat) 0.6 mm
Raport de contracţie 2:1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne