Meniu Caută

Tub termocontractabil 2:1 19.0 mm PO Galben; Verde

Acest dispozitiv termocontractabil 2:1 are o temperatură scăzută de contracție, este ignifug și are o rezistență mecanică superioară, ceea ce face ca acest produs să fie utilizat pe scară largă în industria de comunicații, electronică, auto. De culoare verde și galbenă.
Numărul piesei Essentra:

10392515

Numărul piesei producătorului:

495903

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 733,8378 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

733,84 RON

1 x 733,8378 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adeziune Non-Adhesive
Certificare UL
Culoare Galben; Verde
Material PO
Stil ambalare Reel
Caracteristici speciale Ignifug
Caracteristici speciale Rezistent la UV
Formă tub Plat
Diametru interior (contractat) 9.5 mm
Temperatură maximă de funcţionare 135 °C
Temperatură minimă de revenire completă 100 °C
Temperatură minimă de funcţionare -55 °C
Interval de temperatură de funcționare -55 - 135 °C
Lungime totală 30.0 m
Diametru interior precontractat 19.0 mm
Grosime perete (contractat) 0.9 mm
Raport de contracţie 2:1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne