Meniu Caută

Tuburi de mascare 4.0 mm (ID) 1.0 m (L) Natural Silicon

Tubulatura pentru temperaturi ridicate este soluția excelentă pentru mascarea prizoanelor și a știfturilor lungi, acolo unde capacele sunt prea scurte. Furnizate pe rolă.
Numărul piesei Essentra:

10248508

Numărul piesei producătorului:

461438

20 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 13,7457 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

137,46 RON

10 x 13,7457 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
ID 4.0 mm
WT 1.6 mm
Lungime rolă 1.0 m
Material Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne