Meniu Caută

Tuburi de mascare

În stoc

Tubul drept de mascare este destinat acoperirii știfturilor și știfturilor lungi cu capace scurte. Poate fi tăiat la dimensiunea dorită și mascat cu o gaură prin care se trece diametrul exterior al tuburilor. Livrat în rulouri pentru un confort sporit.

  • O soluție excelentă de mascare pentru piese mai lungi, unde capacele standard sunt prea scurte.
  • Furnizate pe rolă și pot fi tăiate la lungimea necesară.
  • Conform cu neregulile și este reutilizabil.
Material: Silicon Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
48 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Lungime rolă Material d WT Cumpără
15,9699 RON - 36,5006 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
4.7 mm
1.6 mm
25,4845 RON - 58,2578 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
8.7 mm
1.6 mm
9,4022 RON - 9,4022 RON 5 În stoc
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
2.0 mm
1.6 mm
19,801 RON - 45,2321 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
6.4 mm
1.6 mm
27,435 RON - 27,435 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
9.5 mm
1.6 mm
37,3847 RON - 85,4543 RON 2 În stoc
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
15.9 mm
1.6 mm
65,6617 RON - 149,867 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
25.4 mm
1.6 mm
127,6466 RON - 127,6466 RON 25 În stoc
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
47.6 mm
1.6 mm
10248713 103,1025 RON - 235,4643 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
38.1 mm
1.6 mm
61,8165 RON - 141,2786 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
23.8 mm
1.6 mm
83,063 RON - 189,6597 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
34.9 mm
1.6 mm
29,0909 RON - 80,3012 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
12.7 mm
1.6 mm
13,079 RON - 29,9162 RON 5 În stoc
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
3.6 mm
1.6 mm
50,3653 RON - 50,3653 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
19.1 mm
1.6 mm
78,5162 RON - 78,5162 RON 5 În stoc
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
28.6 mm
1.6 mm
16,9663 RON - 38,6476 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
5.2 mm
1.6 mm
135,8281 RON - 310,3262 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
50.8 mm
1.6 mm
18,0328 RON - 49,5263 RON 8 În stoc
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
7.1 mm
1.6 mm
29,3856 RON - 29,3856 RON 10 În stoc
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
10.3 mm
1.6 mm
112,8415 RON - 112,8415 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.0 m
Cauciuc siliconic
44.5 mm
1.6 mm
  • din 3
Tuburi de mascare 2.0 mm (ID) 1.0 m (L) Natural Cauciuc siliconic

10248454

Interval de preț
9,4022 RON - 9,4022 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • d
    2.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lungime rolă
    1.0 m
  • Material
    Cauciuc siliconic
  • Culoare
    Natural
Tuburi de mascare 15.9 mm (ID) 1.0 m (L) Natural Cauciuc siliconic

10248638

Interval de preț
85,4543 RON - 37,3847 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lungime rolă
    1.0 m
  • Material
    Cauciuc siliconic
  • Culoare
    Natural
Tuburi de mascare 47.6 mm (ID) 1.0 m (L) Natural Cauciuc siliconic

10248737

Interval de preț
127,6466 RON - 127,6466 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • d
    47.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lungime rolă
    1.0 m
  • Material
    Cauciuc siliconic
  • Culoare
    Natural
Tuburi de mascare 3.6 mm (ID) 1.0 m (L) Natural Cauciuc siliconic

10248492

Interval de preț
29,9162 RON - 13,079 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lungime rolă
    1.0 m
  • Material
    Cauciuc siliconic
  • Culoare
    Natural
Tuburi de mascare 28.6 mm (ID) 1.0 m (L) Natural Cauciuc siliconic

10248683

Interval de preț
78,5162 RON - 78,5162 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lungime rolă
    1.0 m
  • Material
    Cauciuc siliconic
  • Culoare
    Natural
Tuburi de mascare 7.1 mm (ID) 1.0 m (L) Natural Cauciuc siliconic

10248560

Interval de preț
49,5263 RON - 18,0328 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lungime rolă
    1.0 m
  • Material
    Cauciuc siliconic
  • Culoare
    Natural
Tuburi de mascare 10.3 mm (ID) 1.0 m (L) Natural Cauciuc siliconic

10248607

Interval de preț
29,3856 RON - 29,3856 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lungime rolă
    1.0 m
  • Material
    Cauciuc siliconic
  • Culoare
    Natural