Meniu Caută

Tuburi de mascare 19.1 mm (ID) 1.0 m (L) Natural

Tubulatura pentru temperaturi ridicate este soluția excelentă pentru mascarea prizoanelor și a știfturilor lungi, acolo unde capacele sunt prea scurte. Furnizate pe rolă.
Numărul piesei Essentra:

10248645

Numărul piesei producătorului:

461453

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 49,1369 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

491,37 RON

10 x 49,1369 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
ID 19.1 mm
WT 1.6 mm
Lungime rolă 1.0 m
Material Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne