Meniu Caută

Tuburi de mascare 22.0 mm (ID) 1.0 m (L) Natural

Tubulatura pentru temperaturi ridicate este soluția excelentă pentru mascarea prizoanelor și a știfturilor lungi, acolo unde capacele sunt prea scurte. Furnizate pe rolă.
Numărul piesei Essentra:

10248652

Numărul piesei producătorului:

461454

60 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 129,1746 RON
10 + 56,626 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

129,17 RON

1 x 129,1746 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
ID 22.0 mm
WT 1.6 mm
Lungime rolă 1.0 m
Material Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne