Meniu Caută

Tuburi de mascare 23.8 mm (ID) 1.0 m (L) Natural Silicon

Tubulatura pentru temperaturi ridicate este soluția excelentă pentru mascarea prizoanelor și a știfturilor lungi, acolo unde capacele sunt prea scurte. Furnizate pe rolă.
Numărul piesei Essentra:

10248669

Numărul piesei producătorului:

461455

6 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 137,8328 RON
10 + 60,3088 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

137,83 RON

1 x 137,8328 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
ID 23.8 mm
WT 1.6 mm
Lungime rolă 1.0 m
Material Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne