Meniu Caută

Tuburi de mascare 41.3 mm (ID) 1.0 m (L) Natural

Tubulatura pentru temperaturi ridicate este soluția excelentă pentru mascarea prizoanelor și a știfturilor lungi, acolo unde capacele sunt prea scurte. Furnizate pe rolă.
Numărul piesei Essentra:

10248720

Numărul piesei producătorului:

461461

45 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 248,0152 RON
5 + 108,5696 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă orice cantitate

Preț total:

248,02 RON

1 x 248,0152 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
ID 41.3 mm
WT 1.6 mm
Lungime rolă 1.0 mm
Material Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne