Meniu Caută

Tuburi de mascare 47.6 mm (ID) 1.0 m (L) Natural

Tubulatura pentru temperaturi ridicate este soluția excelentă pentru mascarea prizoanelor și a știfturilor lungi, acolo unde capacele sunt prea scurte. Furnizate pe rolă.
Numărul piesei Essentra:

10248737

Numărul piesei producătorului:

461463

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 + 124,5333 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

622,67 RON

5 x 124,5333 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
ID 47.6 mm
WT 1.6 mm
Lungime rolă 1.0 mm
Material Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne