Meniu Caută

Tuburi de mascare (ID) 25.0 m (L) Roșu Silicon

High Temperature Tubing is an excellent solution for masking long studs and pins, where caps are too short. Masking off thru-hole, by utilising the outside diameter of the tube and pulling it through. Tubing can be cut to the require length. Cutting long creates easy an easy pull tab. Flexible tubing confirms to irregularities. Reusable and will not melt or harden. Common uses include; powder coating, e-coating, plating and anodising. Supplied on a roll.
Numărul piesei Essentra:

10321089

Numărul piesei producătorului:

SS-13080

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 98,4182 RON
25 + 45,7679 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

98,42 RON

1 x 98,4182 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
ID 13.0 mm
WT 1.6 mm
Lungime rolă 25.0 m
Material Silicon
Culoare Roșu
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne