Meniu Caută

Unelte de montare pentru bușoane de etanșare - inci

În producție

Aceste instrumente de montare bușoane de etanșare cu dimensiuni în țoli sunt concepute pentru a ajuta la instalarea eficientă a bușoanelor de etanșare în diverse aplicații. Contribuie la o etanșare mai bună prin reducerea scurgerilor de aer sau contaminanți.

Bușoanele de etanșare sunt montate într-o gaură forată, iar bila de expansiune este presată în manșonul dopului. Inelele de etanșare canelate separate ale bilei bușonului sunt presate în materialul carcasei pentru a astupa și etanșa orificiul în mod permanent. Bila rămâne astfel fixată pe poziție. Nu este nevoie de filetare, alezare sau prelucrare a canelurilor cu garnitură inelară, ci doar de bandă sau etanșare.

Gama de produse include modele cu scule de mână și scule pneumatice pentru diverse instalații. Înainte de a exercita presiune, vă rugăm să vă asigurați că bila este așezată complet. Sunt adesea utilizate în aplicații pneumatice, hidraulice, fluide, auto, industriale și supape.

  • Contribuie la o etanșare mai bună prin reducerea scurgerilor de aer sau contaminanți.
  • Include modele cu scule de mână și scule pneumatice pentru diverse instalații.
  • Utilizate în aplicații pneumatice, hidraulice, fluide, auto, industriale și supape.
  • Pentru dimensiuni în inci.
Material: Oțel Cod Serie: SRP0193

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
7 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l2 d2 d1 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
0.137"
0.082"
0.093"
Solicitați termenul de livrare aici
0.137"
0.148"
0.156"
Solicitați termenul de livrare aici
0.400"
0.211"
0.218"
Solicitați termenul de livrare aici
0.400"
0.273"
0.281"
Solicitați termenul de livrare aici
0.137"
0.180"
0.187"
Solicitați termenul de livrare aici
0.400"
0.242"
0.250"
Solicitați termenul de livrare aici
0.137"
0.117"
0.125"