Meniu Caută

Unelte manuale pentru nituri

În producție

Fixări rapide și ușoare ale niturilor cu gama noastră de scule de mână pentru nituri, ideale pentru instalarea niturilor.

Prezentă în gama noastră este o unealtă de mână care este realizată din metal acoperit cu negru. Această unealtă utilă și ușor de utilizat asigură fixarea sigură a niturilor. A se instala prin poziționarea unealtei pentru nituri peste tija nitului și împingeți în jos.

Sunt disponibile și unelte de instalare din acrilonitril butadienic stiren (ABS), în culoarea verde. Această unealtă este adecvată pentru niturile cu împingere și oferă o asamblare mai rapidă și precizie mai mare a amplasării niturilor. ABS beneficiază de o bună rezistență la căldură, impact, chimică și la abraziune. De asemenea, prezintă o mare stabilitate, putere de tensionare, duritate a suprafeței, rigiditate și proprietăți electrice, și chiar se comportă bine la temperaturi scăzute. Capul mare de piston și mânerul pentru prindere ușoară reduc oboseala operatorului. Se instalează prin încărcarea unui nit în unealtă și introducerea acestuia în orificiul de aplicare. Presiunea asupra pistonului eliberează știftul și împinge nitul în ansamblu.

  • Ușor și rezistent
  • Niturile nu trebuie să fie dirijate în prealabil
  • Pentru utilizare cuNituri cu fixare prin împingereșiNituri pentru ventilatoare

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
1 rezultat
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru mâner Culoare Lungime totală Material Tip nit compatibil Cumpără
163,8533 RON - 163,8533 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.7 mm
Verde
222.3 mm
ABS
Cu împingere