Dispozitivele magnetice de închidere cu șurub sunt montate la suprafață și sunt mai des folosite în cazul aplicațiilor de uz intens, comparativ cu versiunea cu fixare de siguranță. Gama este potrivită unei diversități de grosimi și durități ale panoului.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Pull Force | Material carcasă | Mecanismul zăvorului | Lungime totală | Lățime totală | Înălțime totală | Cumpără | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10272541 | 72,3569 RON - 172,8844 RON | 22 În stoc |
|
Zamac
|
Oprire
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
48,9864 RON - 111,0203 RON | În producție |
|
Zamac
|
Placă opritoare & Contraplacă
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
105,6945 RON - 239,4967 RON | În producție |
|
Zamac
|
Placă opritoare & Contraplacă
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||||
93,0714 RON - 211,0085 RON | În producție |
|
Oțel inoxidabil
|
Oprire
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||
19,4412 RON - 44,1288 RON | 2 În stoc |
|
Alamă
|
Placă opritoare & Contraplacă
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||
89,7719 RON - 203,6071 RON | 20 În stoc |
|
Zamac
|
Placă opritoare & Contraplacă
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
89,3588 RON - 89,3588 RON | În producție |
|
Oțel inoxidabil
|
Oprire
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||
4,915 RON - 11,7583 RON | 316 În stoc |
|
PA
|
Contraplacă
|
|
|
|
||||
60,4594 RON - 136,9948 RON | În producție |
|
Zamac
|
Placă opritoare & Contraplacă
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
221,3972 RON - 501,756 RON | În producție |
|
Oțel inoxidabil
|
Oprire
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||
31,0238 RON - 70,3827 RON | În producție |
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Placă opritoare & Contraplacă
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||
72,2885 RON - 163,8074 RON | 23 În stoc |
|
Zamac
|
Placă opritoare & Contraplacă
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
10201855 | 167,5094 RON - 379,7035 RON | În producție |
|
Oțel inoxidabil
|
Oprire
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina