Meniu Caută

Zăvor magnetic 16.0 mm 49.0 mm 4.0 kg-f Nichel

Numărul piesei Essentra:

10272541

Numărul piesei producătorului:

491981

9 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 172,8845 RON
50 + 72,357 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

172,88 RON

1 x 172,8845 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 8505119099
Mecanismul zăvorului Oprire
Material magnet Aliaj de zinc turnat sub presiune
Tip montare Cu montare cu șurub
Distanță dintre orificiile de fixare 39.0 mm
Înălțime totală 16.0 mm
Lățime totală 16.0 mm
Lungime totală 49.0 mm
Lungime placă 56.0 mm
Grosime placă 2.2 mm
Lățime placă 16.0 mm
Diametru filet 5.0 mm
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă 40.0 mm
Material carcasă Zamac
Culoare Nichel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne