Meniu Caută

Zăvor magnetic 14.5 mm 45.0 mm 6.0 kg-f Alb

Numărul piesei Essentra:

10191798

Numărul piesei producătorului:

1219444

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 6,8288 RON
50 - 399 2,9983 RON
400 + 2,6286 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

34,14 RON

5 x 6,8288 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet carcasă Polistiren
Mecanismul zăvorului Oprire
Culoare Alb
Material magnet Ferită
Tip montare Cu montare cu șurub
Greutatea zăvorului 6.0 kg
Lungime totală 45.0 mm
Lățime totală 14.5 mm
Lungime placă 45.5 mm
Grosime placă 1.6 mm
Lățime placă 11.0 mm
Material carcasă PS
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă 34.6 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 37.0 mm
Cod Vamal 8505191090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne