Meniu Caută

Zăvor magnetic 8.5 mm 54.0 mm 5.0 kg-f Maro

Numărul piesei Essentra:

10191804

Numărul piesei producătorului:

1219445

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 26,1142 RON
10 - 159 11,5415 RON
160 + 10,145 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

26,11 RON

1 x 26,1142 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet carcasă Polistiren
Mecanismul zăvorului Oprire
Culoare Maro
Material magnet Ferită
Tip montare Cu montare cu șurub
Lungime totală 54.0 mm
Lățime totală 8.5 mm
Lungime placă 54.0 mm
Lățime placă 18.0 mm
Material carcasă PS
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne