Meniu Caută

Zăvor magnetic 14.0 mm 42.0 mm 4.0 kg-f Alb

Numărul piesei Essentra:

10191828

Numărul piesei producătorului:

1219447

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 - 19 20,8076 RON
20 - 239 9,2004 RON
240 + 8,0777 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

41,62 RON

2 x 20,8076 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet carcasă Polistiren
Mecanismul zăvorului Oprire
Culoare Alb
Material magnet Ferită
Tip montare Cu montare cu șurub
Lungime totală 42.0 mm
Lățime totală 14.0 mm
Lungime placă 42.0 mm
Lățime placă 14.0 mm
Material carcasă PS
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne