Meniu Caută

Zăvor magnetic 14.0 mm 48.0 mm 5.0 kg-f Maro

Numărul piesei Essentra:

10191842

Numărul piesei producătorului:

1219449

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 - 19 23,1816 RON
20 - 239 10,2409 RON
240 + 8,9949 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

46,36 RON

2 x 23,1816 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet carcasă Polistiren
Mecanismul zăvorului Oprire
Culoare Maro
Material magnet Ferită
Tip montare Cu montare cu șurub
Lungime totală 48.0 mm
Lățime totală 14.0 mm
Lungime placă 48.0 mm
Lățime placă 14.0 mm
Material carcasă PS
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne