Meniu Caută

Zăvor magnetic 14.0 mm 56.0 mm 6.0 kg-f Maro

Numărul piesei Essentra:

10191873

Numărul piesei producătorului:

1219452

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 28,2089 RON
10 - 119 12,4999 RON
120 + 10,9665 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

28,21 RON

1 x 28,2089 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet carcasă Polistiren
Mecanismul zăvorului Oprire
Culoare Maro
Material magnet Ferită
Tip montare Cu montare cu șurub
Lungime totală 56.0 mm
Lățime totală 14.0 mm
Lungime placă 56.0 mm
Lățime placă 14.0 mm
Material carcasă PS
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne