Meniu Caută

Zăvor magnetic 18.5 mm 41.0 mm 3.5 kg-f Negru

Numărul piesei Essentra:

10201381

Numărul piesei producătorului:

1222590

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 20,5283 RON
100 + 9,1357 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

205,28 RON

10 x 20,5283 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet carcasă Polietilenă
Mecanismul zăvorului Oprire
Culoare Negru
Material magnet Ferită
Tip montare Cu montare cu șurub
Greutatea zăvorului 12.0 g
Lungime totală 41.0 mm
Lățime totală 18.5 mm
Lungime placă 23.0 mm
Lățime placă 12.0 mm
Material carcasă PE
Distanță dintre orificiile de fixare 32.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne