Meniu Caută

Zăvor magnetic 18.0 mm 60.0 mm 2.8 kg-f Alb

Numărul piesei Essentra:

10201466

Numărul piesei producătorului:

1222598

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 11 64,657 RON
12 + 28,5183 RON
Ambalaj standard: 12

Comandă orice cantitate

Preț total:

64,66 RON

1 x 64,657 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet carcasă Tereftalat de polibutilenă
Mecanismul zăvorului Oprire
Culoare Alb
Tip montare Cu montare cu șurub
Greutatea zăvorului 45.0 g
Lungime totală 60.0 mm
Lățime totală 18.0 mm
Lungime placă 20.0 mm
Grosime placă 2.0 mm
Lățime placă 13.0 mm
Material carcasă PBT
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă 10.0 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 50.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne