10201497
1222601
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 5 | 124,9851 RON |
6 + | 55,1199 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material complet carcasă | Tereftalat de polibutilenă |
---|---|
Mecanismul zăvorului | Oprire |
Culoare | Alb |
Material magnet | Ferită |
Tip montare | Cu montare cu șurub |
Greutatea zăvorului | 100.0 g |
Greutatea zăvorului | 100.0 g |
Lungime totală | 106.0 mm |
Lungime totală | 4.173 in |
Lățime totală | 14.0 mm |
Lățime totală | 0.551 in |
Lungime placă | 79.0 mm |
Lungime placă | 3.11 in |
Grosime placă | 2.0 mm |
Grosime placă | 0.079 in |
Lățime placă | 14.0 mm |
Lățime placă | 0.551 in |
Material carcasă | PBT |
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă | 65.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă | 2.559 in |
Distanță dintre orificiile de fixare | 94.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 3.701 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.