Meniu Caută

Zăvor magnetic 17.0 mm 45.0 mm 3.0 kg-f Alb

Numărul piesei Essentra:

10201510

Numărul piesei producătorului:

1222603

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 77,3651 RON
100 + 34,0906 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

77,37 RON

1 x 77,3651 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet carcasă Polipropilenă
Mecanismul zăvorului Oprire
Culoare Alb
Material magnet Neodim
Tip montare Cu montare cu șurub
Lungime totală 45.0 mm
Lățime totală 17.0 mm
Material carcasă PP
Distanță dintre orificiile de fixare 30.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne