Meniu Caută

Zăvor magnetic 14.0 mm 63.0 mm 1.5 kg-f Gri

Numărul piesei Essentra:

10201541

Numărul piesei producătorului:

1222606

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 132,644 RON
50 + 61,6841 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

132,64 RON

1 x 132,644 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet carcasă Poliacetal
Mecanismul zăvorului Oprire
Culoare Gri
Material magnet Neodim
Tip montare Cu montare cu șurub
Greutatea zăvorului 24.0 g
Lungime totală 63.0 mm
Lățime totală 14.0 mm
Material carcasă POM
Distanță dintre orificiile de fixare 53.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne