10201572
1222609
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 73,1757 RON |
50 + | 32,2697 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material complet carcasă | Acrilonitril-Butadienă-Stiren |
---|---|
Mecanismul zăvorului | Oprire |
Culoare | Negru |
Material magnet | Ferită |
Tip montare | Cu montare cu șurub |
Greutatea zăvorului | 48.0 g |
Greutatea zăvorului | 48.0 g |
Lungime totală | 64.0 mm |
Lungime totală | 2.52 in |
Lățime totală | 24.5 mm |
Lățime totală | 0.965 in |
Lungime placă | 45.0 mm |
Lungime placă | 1.772 in |
Lățime placă | 21.0 mm |
Lățime placă | 0.827 in |
Material carcasă | ABS |
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă | 30.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă | 1.181 in |
Distanță dintre orificiile de fixare | 55.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 2.165 in |
Cod Vamal | 8302420090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.