Meniu Caută

Zăvor magnetic 24.5 mm 64.0 mm 5.0 kg-f Fildeș

Numărul piesei Essentra:

10445600

Numărul piesei producătorului:

1222610

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 31,7096 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

1 585,48 RON

50 x 31,7096 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet carcasă Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Mecanismul zăvorului Oprire
Culoare Fildeș
Material magnet Ferită
Tip montare Cu montare cu șurub
Greutatea zăvorului 32.0 g
Lungime totală 64.0 mm
Lățime totală 24.5 mm
Lungime placă 45.0 mm
Lățime placă 24.0 mm
Material carcasă ABS
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă 30.0 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 55.0 mm
Cod Vamal 8302420090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne