Meniu Caută

Zăvor magnetic 23.5 mm 53.0 mm 3.0 kg-f Negru

Numărul piesei Essentra:

10201589

Numărul piesei producătorului:

1222611

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 51,6698 RON
50 + 22,7408 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

258,35 RON

5 x 51,6698 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet carcasă Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Mecanismul zăvorului Oprire
Culoare Negru
Material magnet Ferită
Tip montare Cu montare cu șurub
Greutatea zăvorului 14.0 g
Lungime totală 53.0 mm
Lățime totală 23.5 mm
Lungime placă 34.0 mm
Lățime placă 20.0 mm
Material carcasă ABS
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă 20.0 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 44.0 mm
Cod Vamal 8302420090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne