Meniu Caută

Zăvor magnetic 12.0 mm 34.0 mm 1.2 kg-f Alb

Numărul piesei Essentra:

10201633

Numărul piesei producătorului:

1222617

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 25,9746 RON
50 + 11,473 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

129,87 RON

5 x 25,9746 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet carcasă Tereftalat de polibutilenă
Mecanismul zăvorului Oprire
Culoare Alb
Material magnet Ferită
Tip montare Cu montare cu șurub
Greutatea zăvorului 5.0 g
Lungime totală 34.0 mm
Lățime totală 12.0 mm
Lungime placă 30.0 mm
Grosime placă 1.6 mm
Lățime placă 11.0 mm
Material carcasă PBT
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă 20.0 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 25.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne