Meniu Caută

Zăvor magnetic 10.0 mm 45.0 mm 8.0 kg-f Alb

Numărul piesei Essentra:

10201824

Numărul piesei producătorului:

1222636

90 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9989,2352 RON
100+39,43 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

89,24 RON

1 x 89,2352 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet carcasă Policarbonat
Mecanismul zăvorului Oprire
Culoare Alb
Material magnet Neodim
Tip montare Cu montare cu șurub
Greutatea zăvorului 10.0 g
Lungime totală 45.0 mm
Lățime totală 10.0 mm
Material carcasă PC
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă 20.0 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 37.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne