10201831
1222637
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 89,2352 RON |
100 + | 39,43 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material complet carcasă | Policarbonat |
---|---|
Mecanismul zăvorului | Oprire |
Culoare | Gri |
Material magnet | Neodim |
Tip montare | Cu montare cu șurub |
Greutatea zăvorului | 10.0 g |
Greutatea zăvorului | 10.0 g |
Lungime totală | 45.0 mm |
Lungime totală | 1.772 in |
Lățime totală | 10.0 mm |
Lățime totală | 0.394 in |
Lungime placă | 30.0 mm |
Lungime placă | 1.181 in |
Grosime placă | 3.0 mm |
Grosime placă | 0.118 in |
Lățime placă | 11.0 mm |
Lățime placă | 0.433 in |
Material carcasă | PC |
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă | 20.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă | 0.787 in |
Distanță dintre orificiile de fixare | 37.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 1.457 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.