Meniu Caută

Zăvor magnetic 17.5 mm 74.0 mm 15.0 kg-f Alb

Numărul piesei Essentra:

10272589

Numărul piesei producătorului:

491986

906 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 62,2831 RON
50 + 26,0676 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

62,28 RON

1 x 62,2831 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet carcasă Poliamidă
Mecanismul zăvorului Oprire
Culoare Alb
Tip montare Cu montare cu șurub
Lungime totală 74.0 mm
Lățime totală 17.5 mm
Material carcasă PA
Distanță dintre orificiile de fixare 64.0 mm
Cod Vamal 8302600090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne