Meniu Caută

Zăvor magnetic 21.0 mm 50.0 mm Alb

Numărul piesei Essentra:

10272596

Numărul piesei producătorului:

491987

11 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 167,9968 RON
50 + 70,3306 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

168,00 RON

1 x 167,9968 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet carcasă Poliamidă
Mecanismul zăvorului Oprire
Culoare Alb
Tip montare Cu montare cu șurub
Lungime totală 50.0 mm
Lățime totală 21.0 mm
Material carcasă PA
Distanță dintre orificiile de fixare 40.0 mm
Cod Vamal 8505111065

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne