Meniu Caută

Placă opritoare 15.0 mm 49.0 mm 15.0 mm Gri

Numărul piesei Essentra:

10272602

Numărul piesei producătorului:

491988

5 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 31,8398 RON
50 + 13,3213 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

159,20 RON

5 x 31,8398 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet carcasă Poliamidă
Mecanismul zăvorului Counterplate
Culoare Gri
Tip montare Cu montare cu șurub
Lungime totală 49.0 mm
Lățime totală 15.0 mm
Lungime placă 49.0 mm
Grosime placă 2.0 mm
Lățime placă 15.0 mm
Material carcasă PA
Distanță dintre orificiile de fixare pe placă 40.0 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne