Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oval 95°C

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Inserții ovale striate

Inserțiile și glisierele ovale sunt ideale pentru și mai multă calitate înaltă și un aspect finit la capătul tubului oval. Folosite de obicei în aplicații de mobilier și echipamente industriale, versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă o mulțime de opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și o potrivire de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

Se introduc în capetele tuburilor ovale, cum ar fi scaunele și picioarele mesei. Sunt disponibile pentru cele mai populare dimensiuni și calibre.

Gama noastră are o serie de opțiuni care permit montarea și îndepărtarea ușoară și o fixare sigură. Vă sunt oferite opțiuni cu nervuri care oferă o intrare ușoară și o potrivire pozitivă. Durabile și rezistente, la noi veți găsi cu siguranță o inserție pentru următorul dumneavoastră proiect.

  • Au un design oval. Sunt ideale pentru a adăuga un aspect finit de înaltă calitate unei aplicații.
  • Ideal pentru calibre de dimensiuni populare.
  • Montare și demontare ușoară și fixare sigură.
Material: PE, ABSCuloare: Negru, Natural, Alb, GriStandard de inflamabilitate a materialului: Series Code: SR1558, SR5732, SR1557