Meniu Caută

Am găsit 6 tipuri de produse pentru Ambalaje

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Ambalaje

Listă Grilă

Bușoane adaptoare pentru sticle

Buşoane pentru distribuitoare

Capac cu aplicator

Duze din LDPE, gândite pentru recipiente de lichide. Sunt prevăzute cu un vârf conic de turnare și sunt disponibile într-o serie de dimensiuni, potrivite diferitelor dimensiuni ale recipientelor.

Capac pentru detergent

Capacul nostru standard pentru detergent, realizat din LDPE, este prevăzut cu o clemă atașată capacului.

Capace pentru recipiente

Capacele realizate din LDPE de culoare naturală, din gama noastră, sunt gândite pentru recipientele noastre din LDPE, fiind ideale pentru păstrarea componentelor și pastelor cu volum mic. Recipientul trebuie comandat separat.

Recipiente

Recipiente de depozitare mici, ideale pentru depozitarea obiectelor componente mici și a altor substanțe precum solide naturale, lichide sau paste. Ele sunt utilizate în mod obișnuit în aplicații bioștiințifice și medicale și pot fi utilizate și în aplicațiile de procesare a alimentelor și de catering.

Această gamă include tuburi cilindrice cu fund plat care sunt furnizate cu un capac de siguranță și recipiente rotunde care sunt furnizate fără un capac de siguranță sigur. Capacele pentru containere compatibile pot fi achiziționate separat, din gama noastră de capace pentru containere cu fixare rapidă, pentru a asigura o soluție de depozitare sigură.

Sunt disponibile diverse opțiuni de materiale într-o gamă largă de dimensiuni, pentru a se potrivi cerințelor proiectului dumneavoastră.

  • Materiale: HIPS, PP, LDPE, polistiren și stiren
  • Culoare: Transparent

Recipiente cu capac de siguranță

Recipiente mici din polipropilenă naturală (PP), ideale pentru depozitarea componentelor mici sau a pastelor. Capacele care arată manipularea nedorită sunt disponibile pentru achiziționare separat, oferind o soluție de depozitare cu adevărat sigură.